Publique sus productos
Oak Fredrik
Kährs

Oak Fredrik

Traducido por Google,
Los tonos beige-marrón de este piso de una sola lama de la Colección Founders se acentúan con su rico acabado ahumado, lo que da como resultado una expresión cálida y rústica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Smoked 151N7BEKFCKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakfredrik586729
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosFounders Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares