Publique sus productos
Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

Traducido por Google,
Los tonos marrón café de este suelo de nogal de 2 lamas de la colección Lodge resaltan las variaciones de color rubio de las tablas. Los nudos naturales agregan profundidad y carácter al piso, lo que da como resultado una expresión clásica y atemporal.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutrain586433
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLodge Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)193
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring