Publique sus productos
Ash Vaila
Kährs

Ash Vaila

4.2 de 5 estrellas4.2(15 reseñas)
Traducido por Google,
Las variaciones de color naturales que se encuentran en este piso de fresno de 3 lamas de la colección Tres van desde la crema coagulada hasta los tonos arena de la playa. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido y resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACAK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashvaila586473
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosTres Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares