Publique sus productos
Beech Hellerup
Kährs

Beech Hellerup

Traducido por Google,
Este suelo de haya de color rubio rojizo de la colección Nordic Naturals está hecho de tiras especialmente seleccionadas para una expresión armoniosa. El acabado lacado seda da al suelo de 3 lamas un aspecto pulido y realza el carácter natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N55BK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciabeechhellerup584878
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosNordic Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares