Publique sus productos
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

Traducido por Google,
Los tonos de nogal tostado que se encuentran en este piso de roble de una sola lama de la Colección Grande están ligeramente salpicados de nudos y grietas naturales, que aportan profundidad a su carácter rústico. Cada tabla se raspa meticulosamente a mano, lo que realza el aspecto desgastado del suelo. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Especificaciones técnicas
  • Referenciacasaoak584900
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosGrande Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)2800
  • Profundidad (mm)260
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares