Publique sus productos
Oak Trench
Kährs

Oak Trench

Traducido por Google,
Un tinte gris neblina le da a este piso de roble de una sola lama de la colección Rugged una sensación tranquila y minimalista, mientras que los nudos y las grietas crean una expresión rústica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEKFMKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaktrench596403
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosRugged Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares