Publique sus productos
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

Traducido por Google,
Los matices de ámbar crudo que se encuentran en este suelo de roble de una sola lama de la Colección Grande se suman a su carácter extremadamente rústico. Los hermosos nudos y grietas naturales que salpican la superficie se destacan por el rico acabado ahumado. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Especificaciones técnicas
  • Referenciacastillooak586662
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosGrande Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)2800
  • Profundidad (mm)260
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares