Publique sus productos
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

Traducido por Google,
La veta oscura de estas lujosas tablas de nogal en este piso de una sola tira de la colección Unity se acentúa con los tonos más claros de la madera. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido que resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Especificaciones técnicas
  • Referenciagardenwalnut584933
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosUnity Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalNogal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring