Publique sus productos
Jatoba Brasilia FSC
Kährs

Jatoba Brasilia FSC

Traducido por Google,
Jatoba Brasilia es un suelo oscuro, algo rojizo, certificado FSC.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N54JO50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciajatobabrasiliafsc584954
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosWorld Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring