Publique sus productos
Oak Biscuit FSC
Kährs

Oak Biscuit FSC

Traducido por Google,
Los tonos rubios polvorientos de este piso de roble de una sola lama con certificación FSC de Living Collection realzan los rayos naturales presentes en la madera para lograr una expresión distintiva. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura de la madera. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEK1DFW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakbiscuitfsc586416
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLiving Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring