Publique sus productos
Oak Castello Fumo
Kährs

Oak Castello Fumo

Traducido por Google,
Este rico piso de roble ahumado de la European Renaissance Collection está colocado en un patrón clásico y atemporal. El biselado garantiza una apariencia y sensación de diseño clásico. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Smoked Brushed Bevelled 4-sided 151XCDEKR1KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakcastellofumo596853
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Renaissance Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring