Publique sus productos
Oak Chevron Grey Left version
Kährs

Oak Chevron Grey Left version

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
El distintivo tinte gris desgastado de este tablero de roble estampado listo para instalar de la colección Chevron aporta una expresión elegante a este piso tradicional y acentúa su aspecto atemporal. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. La artesanía parcial le da a cada tablero su apariencia única, mientras que el microbiselado realza el icónico diseño geométrico.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided 151XADEKWKKW18L
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakchevrongrey595741
  • Familia de productoKährs ID
  • Grupo de productosChevron Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1848
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares