Publique sus productos
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

Traducido por Google,
Este piso de dos lamas en tonos miel de la colección Da Capo presenta nudos y grietas color carbón para lograr una rica expresión rústica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de dos lados garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tabla se raspa meticulosamente a mano, lo que realza el aspecto envejecido del suelo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakdecorum586862
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosDa Capo Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)