Publique sus productos
Oak Dew
Kährs

Oak Dew

Traducido por Google,
La pátina de aceite blanco en este piso de roble de 3 tablillas de la Colección Harmony realza la textura distintiva que se encuentra en la madera para una apariencia fresca y orgánica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter natural de la veta.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 153N6EEKFVKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakdew586361
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares