Publique sus productos
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

Traducido por Google,
Los tonos miel que se encuentran en este piso de roble de una sola lama de la colección Habitat realzan el grano con una paleta de colores cálidos. El piso viene con tablones largos, que agregan profundidad a su expresión limpia. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakdome586413
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosHabitat Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1810
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (24)