Publique sus productos
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

Traducido por Google,
Este piso ahumado de 3 lamas de la colección Da Capo presenta una variación de color intencional en las tablas, que van desde el rubio decolorado hasta los ricos tonos de algarrobo para crear una apariencia dramática y desgastada. Los nudos, las grietas y las decoloraciones de las tablas dan como resultado una hermosa expresión envejecida. Cada tablón se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakindietro596862
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosDa Capo Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares