Publique sus productos
Oak Lecco Matt Lacquer
Kährs

Oak Lecco Matt Lacquer

Traducido por Google,
Los cálidos tonos marrones se mezclan con los tonos de las semillas de alcaravea en este piso de roble de tres lamas de la Colección Tres. Los tablones han sido especialmente seleccionados con muy pocos nudos para una apariencia tranquila y uniforme.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK15KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaklecco586459
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosTres Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring