Publique sus productos
Oak Luce
Kährs

Oak Luce

Traducido por Google,
Un tono rubio oscuro se complementa con tonos grises cálidos en este piso de roble de una sola tira de la colección Boardwalk. Una animada dispersión de nudos en diferentes tamaños se mejora con el cepillado manual, mientras que el biselado de cuatro lados crea una apariencia clásica de tablón completo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK11KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakluce597265
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosBoardwalk Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring