Publique sus productos
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

Traducido por Google,
Este piso de roble de 2 lamas de la colección Sand presenta tonos cálidos realzados por una laca mate pigmentada blanca para una expresión contemporánea con sutiles contrastes en los tablones. El acabado ligero mejora el grado uniforme de las tablas, lo que da como resultado una apariencia suave y tersa.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakmenton596434
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosSand Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (24)