Publique sus productos
Oak Nouveau Gray
Kährs

Oak Nouveau Gray

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los tonos gris ceniza de este suelo de roble de una sola lama de la colección Classic Nouveau realzan los tonos tierra y equilibran los contrastes naturales de la madera para lograr una expresión sofisticada y versátil. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151NAYEKD1KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaknouveaugray595755
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosClassic Nouveau Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (24)