Publique sus productos
Oak Paris Oil
Kährs

Oak Paris Oil

Traducido por Google,
Los matices rubios dorados de este exclusivo suelo de una sola tira de la colección Capital se equilibran con una variación de color uniforme entre las tablas. Solo se utiliza madera de roble de la mejor calidad y cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKFVKW220
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakparis593745
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosCapital Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2266
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares