Publique sus productos
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

Traducido por Google,
Los matices rubios de este suelo blanco de una sola tira de la colección Capital se equilibran con una variación uniforme de color entre las tablas. Solo se utiliza madera de roble de la mejor calidad y cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca ultra mate que absorbe la luz crea la impresión de madera recién aserrada, eliminando efectivamente el deslumbramiento y protegiendo la madera del desgaste diario. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablón completo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakparis596842
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosCapital Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2266
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares