Publique sus productos
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

Traducido por Google,
Los tonos marrón oscuro de este suelo de roble ahumado de una sola lama de la Colección Domani resaltan su expresión rústica. Los nudos y las grietas salpican las tablas, lo que da como resultado un hermoso efecto envejecido que recuerda a la madera recuperada. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakscurro595736
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosDomani Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares