Publique sus productos
Oak Taranto
Kährs

Oak Taranto

Traducido por Google,
El roble Taranto es un suelo de roble clásico. El lacado mate pigmentado en blanco realza las variaciones naturales de la madera, lo que aporta elegancia y ligereza a la superficie.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK0NKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaktaranto595165
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosSand Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares