Publique sus productos
Oak Vienna
Kährs

Oak Vienna

Traducido por Google,
La variación de color en este piso de roble de 3 tablillas de la colección European Naturals va desde el marrón nuez hasta la mantequilla batida, lo que da como resultado una expresión armoniosa. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido y resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N15EK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakvienna585150
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares