Publique sus productos
Powder Oak
Kährs

Powder Oak

Traducido por Google,
Las tablas de roble blanqueadas de este piso teñido de una sola lama de la colección Unity varían en color desde el blanco cremoso hasta el gris jaspeado. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 101P3AEK9VKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciapowderoak596867
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosUnity Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares