Publique sus productos
Red Oak Nature
Kährs

Red Oak Nature

Traducido por Google,
Cálidos matices de caramelo acentúan los tonos dorados que se encuentran en este piso de roble rojo de 3 lamas de la Colección Tres. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido que resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACER50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaredoaknature586476
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosTres Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares

4.5 de 5 estrellas 4.5 (23)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (8)
3.1 de 5 estrellas 3.1 (8)