Publique sus productos
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

Traducido por Google,
Reducir todos los elementos a lo esencial es uno de los principios básicos de la arquitectura y el diseño de interiores modernos. El diseño limpio y purista de la bañera PURO sigue este enfoque. Como bañera de un solo asiento, satisface la necesidad de un diseño de alta calidad a un precio asequible. PURO cuenta con una base especialmente amplia para un confort de baño excepcional. Cumple con la normativa europea TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
Especificaciones técnicas
  • Referencia1436
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)56.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501