Publique sus productos
CALIMA 700x900 Mod. 3208
KALDEWEI

CALIMA 700x900 Mod. 3208

Traducido por Google,

CALIMA, fabricada en SolidLite, es la innovadora superficie de ducha para baños modernos. Equipada de serie con Invisible Grip, ofrece la máxima comodidad y destaca por su elegante acabado. Se puede instalar a ras del suelo o casi a ras del mismo. La elegante superficie de ducha es accesible desde tres lados sin umbral y cuenta con un borde de agua invisible. La sutil pendiente del borde facilita la instalación de una cabina de ducha o un tabique. El desagüe redondo se sitúa en el centro del frontal y está rematado por un llamativo borde que se extiende hacia la pared. Los radios de las esquinas, de gran nitidez, realzan su diseño contemporáneo. Está disponible en 44 dimensiones y 5 colores coordinados de KALDEWEI.

Especificaciones técnicas
  • Referencia3208
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)16.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815