Publique sus productos
SILENIO 1800x800x435
SILENIO 1800x800x435
    KALDEWEI

    SILENIO 1800x800x435

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 676: - esta bañera de poca profundidad se integra armoniosamente en su cuarto de baño - su interior ergonómicamente fluido está diseñado para un baño relajado versátil para cualquier situación de instalación - también disponible con asa en un lado - bathing à deux: dos respaldos idénticos y desagüe central - fabricado de acero esmaltado KALDEWEI - diseñado por Anke Salomon
    Especificaciones técnicas
    • Referencia676
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)435
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501