Publique sus productos
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Traducido por Google,
    Kanlux TIBERI PRO son luminarias de empotrar, lo que significa que son perfectamente compatibles con falsos techos. Iluminan perfectamente zonas de paso, sanitarios o zonas de oficinas y comercios. Las ventajas de estos downlights son: 50.000 horas de vida útil, excelente reproducción de colores naturales (CRI>90), eficacia luminosa de hasta 105lm/W y 5 años de garantía. El índice de protección aumentado (IP44/20) de las luminarias Kanlux TIBERI PRO las protege del polvo, las partículas y la humedad.
    Especificaciones
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35674
    • Familia de productoTIBERI PRO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText