Publique sus productos
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
    Kanlux

    STONO 585 N garden light

    Traducido por Google,
    Las luminarias Kanlux STONO N son un éxito indiscutible en el jardín. Se trata de bolas con diámetros de 31 a 78 cm, imitando piedras. Encajan perfectamente en rocallas o en entornos de arbustos. Cada uno de ellos está equipado con púas que permiten empotrar la luminaria en el suelo y un largo cable de alimentación (3 metros). Kanlux STONO N son luminarias para fuentes de luz reemplazables.
    Especificaciones
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36593
    • Familia de productoSTONO N
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)585
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)5.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText