Publique sus productos
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Traducido por Google,
    Los proyectores Kanlux AGOR PRO son una solución de iluminación moderna y duradera, ideales para áreas como instalaciones deportivas, naves de producción o fachadas de naves industriales o almacenes. Están disponibles en tres potencias: 100 W, 150 W y 200 W, y en versiones simétricas (140 lm/W) y asimétricas (135 lm/W). Gracias a su grado de hermeticidad IP65 y su durabilidad IK08, resisten eficazmente a las agresiones externas. Su sólida construcción de aluminio fundido, el radiador reforzado y el ajuste de ángulo de hasta 270° garantizan una larga vida útil y versatilidad. Funcionan en color de 4000 K y cuentan con una garantía de 5 años. Hay accesorios disponibles en forma de rejilla protectora.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38422
    • Familia de productoFL AGOR PRO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)387
    • Ancho (mm)346
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText