El sistema de mesas Kanecct (Olle Salmonsson 2017) consiste en mesas con marcos de patas y tableros de conexión entre las mesas. Las mesas pueden ser manejadas fácilmente por una sola persona. Kanecct es ideal donde la flexibilidad es clave. Una sala puede transformarse rápidamente de estar amueblada con mesas individuales a estar amueblada con una mesa larga, o de ofrecer el máximo de asientos a ningún asiento. Las mesas se pueden apilar una encima de la otra para liberar espacio en el suelo. Guarde los tableros de mesa conectados en un carro o cuélguelos en la pared.
Las mesas vienen en un ancho de 700 mm y largos de 600, 700 y 1250 mm. Las patas vienen en acero con recubrimiento de polvo blanco o negro. Los tableros de conexión vienen en un ancho de 700 mm y en longitudes de 700, 1250 y 1850 mm. Todos los tableros de las mesas y los tableros de las mesas conectadas están hechos de una construcción enmarcada con tableros enchapados en roble, abedul o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. Las tapas también están disponibles en laminado (blanco, negro mate, roble, abedul o fresno) y sobremesa negro. La parte inferior de cada mesa incluye una almohadilla absorbente de sonido, un apilamiento y una cubierta de seguridad.