Publique sus productos
KESSEL-Twin lifting station 11115 Aqualift F XL 3000W-S1 450L

KESSEL-Twin lifting station 11115 Aqualift F XL 3000W-S1 450L

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift F XL Duo Volumen del tanque de 450 litros sin válvula de cierre 3000-S1 Volumen del tanque: 450 litros Volumen de la bomba: 250 litros Cámara de almacenamiento de polietileno con detector de nivel de presión de aire, abertura de limpieza. Bocas para entrada vertical Ø 110 mm/ 160 mm, ventilación Ø 75 mm y para bomba manual de diafragma Ø 32 mm. Entrada horizontal Ø 50 mm a Ø 200 mm por aserrado. Bombas Bombas dobles SPF para aguas residuales controladas por sensor de presión con impulsor de paletas múltiples para bombear aguas residuales con o sin aguas residuales (paso de canal abierto de 40 mm). La bomba es sumergible (IP 68), longitud del cable de la bomba 5 m. Con alfombrilla de base fonoabsorbente (10 mm de espesor). Salida vertical/horizontal con válvula antirretorno integrada, con/sin válvula de cierre (suministrada suelta), con tramo de manguera o brida. Salida de presión: vertical Ø 110 sin válvula de cierre, horizontal Ø 110 con válvula de cierre de plástico o vertical DN 80 con válvula de cierre de hierro fundido Unidad de control Comfort con interruptor ON/OFF de red y pantalla digital multilingüe (EN, DE, FR, IT, PL , NL) que muestra el estado operativo actual, la configuración y el libro de registro; la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54), montada en la pared, voltaje 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contacto libre de potencial/BMS (opcional 230 V). Bomba S SPF 3000-S1 • Volumen de bombeo: máx. 47 m³/h • Altura de bombeo: máx. 16 m • Potencia de salida (P2): 2,7 KW por bomba • Potencia de entrada (P1): 3,2 KW por bomba • Voltaje de operación: 400 V (trifásico) • Frecuencia: 50 Hz • Amperaje: 5,4 amperios • Fusibles: 3 x 16 amperios de fusión lenta • Clase de protección - Bomba: IP68 3mWS/48h • Clase de protección - unidad de control: IP 65 • Clase de operación: S1 • Longitud del cable: 5 m • Dimensiones exteriores del tanque de 450 litros: (AnxPrxAl ): 1260 x 960 x 770 mm • Peso: aprox. 120,00kg
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,260 mm • Width: 1,000 mm • Height: 770 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 450 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 250 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 16 m • Delivery rate max .: 47 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,890 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 140.002 kg • Net weight: 120.002 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia11115
  • Familia de productoAqualift F XL 450 litres
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)1260
  • Profundidad (mm)960
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto