Publique sus productos
KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

Traducido por Google,
KESSEL Estación elevadora Aqualift ® F Duo Estación doble para aguas residuales con o sin alcantarillado para instalación gratuita en habitaciones protegidas contra heladas Consta de: Cámara de almacenamiento de polietileno, volumen de la cámara aprox. 120 litros, volumen de bombeo aprox. 50 litros, con detector de nivel de presión de aire, abertura de limpieza. Conexión para entrada Ø 110 (altura de entrada 300 mm) y ventilación Ø 75, empalme de conexión para bomba manual de membrana Ø 32. Bomba doble para aguas residuales con rueda no obstruible para bombear aguas residuales con o sin aguas residuales (canal abierto de paso 40 mm). La bomba es sumergible (IP 68), cable de alimentación de 5 m de longitud. Salida vertical/horizontal con válvula antirretorno integrada, acoplamiento de conexión Ø 110 con sección de manguera, con/sin válvula de cierre (suministrada suelta) Unidad de control eléctrica para el funcionamiento totalmente automático de la bomba, unidad de control a prueba de salpicaduras (IP 65), montaje en pared, tensión 400 V DS a 50 Hz. Con contacto libre de potencial. Sin válvula de cierre con salida de presión vertical Volumen de bombeo: máx. 40 m3/hora • Altura de bombeo: máx. 8,0 metros • Potencia de salida (P2): 2 x 1,1 KW • Potencia de entrada (P1): 2 x 1,4 KW • Voltaje de operación: 400 V DS • Frecuencia: 50 Hz • Amperaje: 2,7 A • Fusible: 3 x 16 A amp lento • Clase de protección - Bomba: IP68 3mWS/48h • Clase de protección - unidad de control IP 65 • Clase de funcionamiento : S1 • Longitud del cable: 5 m • Dimensiones exteriores: 773 x 780 x 539 mm • Peso: aprox. 84 kg
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 40 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,415 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 27 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: standard • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: no • Log book function: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 84 kg • Net weight: 58.828 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia11600
  • Familia de productoAqualift F Duo
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)539
  • Ancho (mm)773
  • Profundidad (mm)780
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto