Publique sus productos
KESSEL-Module Set Ecolift 21000S for concrete floor

KESSEL-Module Set Ecolift 21000S for concrete floor

Traducido por Google,
Estación elevadora de aguas residuales Ecolift de KESSEL: juego de módulos sin manguitos de conexión, la alternativa a una estación elevadora de aguas residuales. Para aguas residuales con y sin alcantarillado, de plástico, con pieza de fijación telescópica para compensación continua de altura y nivel, conexión con junta para tubo de presión DA40mm y DN50 para conducto de cables, vaciado por el tubo inclinado al alcantarillado. Función de elevación con bomba con sistema de picado solo para contrarretorno, válvula de contrarretorno accionada por motor. El drenaje durante la aparición del remanso se realiza a través de una tubería de presión que se puede conectar por encima del nivel del remanso. Función de drenaje de suelo adicional incl. Eliminador de olores con Multistop. Unidad de control con sistema de autodiagnóstico integrado (SDS), visualización de los estados de funcionamiento y respaldo de batería integrado para señales de alarma. • Estación elevadora de remanso: Ecolift • Número de homologación: Z-53.2-487 • Cuerpo de instalación: negro • Tipo de instalación: Instalación en placa de suelo • Ancho nominal: Los manguitos de conexión se deben comprar por separado • Profundidad de instalación: 486 mm a 640 mm • (drenaje inferior del tubo hasta el borde superior de la tapa) • Placa de cubierta: negra • Cable de control/longitud del cable: 5 m • Tensión/frecuencia de red: 230 V AC / 50 Hz • Unidad de control (IP 54): la unidad de control Comfort se puede ampliar para servicio remoto • Motor (IP 68)
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Drain function: yes • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): - • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia21000S
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto