Publique sus productos
KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

KESSEL-Backwater lifting station 21100 Ecolift, Ø110, for exposed pipes

Traducido por Google,
KESSEL Ecolift Estación elevadora La alternativa a la estación elevadora de deyección. Para aguas residuales con o sin alcantarillado, fabricado en polímero, con tapa protectora y para instalación en tubería de alcantarillado vista. Drenaje sobre la línea de descenso al canal. Solo por remanso, el elevador funciona con una bomba con sistema de corte, trampa de reflujo de bloqueo del motor. El drenaje durante el tiempo de remanso se produjo sobre una línea de presión conectada sobre el nivel del remanso. Una unidad de control y alarma con conector enchufable, con sistema de autodiagnóstico integrado SDS y respaldo de batería, el motor es sumergible. • Estación elevadora: Ecolift • Cuerpo: negro • Diámetro nominal: DN 100 (DE 110 mm) • Tipo de instalación: para tubería de drenaje expuesta • Longitud del cable de alimentación: 5 metros • Tensión/frecuencia de alimentación: 230 V CA / 50 Hz • Control unidad (IP 54): Comfort-Control (disponible con mantenimiento • remoto opcional) • Motor (IP 68) • Plazo de entrega: en stock
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 243 mm • Height: 405 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.5 kg • Net weight: 20 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia21100
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto