Publique sus productos
KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Duo,GTF500, floor slab

KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Duo,GTF500, floor slab

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift S Compact Mono Tronic versión Duo con dos bombas con tapa negra 500-S1 Volumen de la bomba: 20 litros Cámara de almacenamiento de polietileno para instalación en losa/suelo de hormigón, profundidad de instalación (D) 490 a 620 mm, con entrada lateral Ø 110 milímetro Área de instalación 700 × 700 mm. Parte superior y tapa Parte superior regulable vertical y lateralmente, con tapa negra / empotrada para alicatar en obra, desagüe integrado, de polímero, clase de carga K 3, con brida de estanqueidad de protección contra la humedad. Bomba Bomba(s) GTF extraíble simple o doble para aguas residuales sin aguas residuales, interruptor de flotador / sensor de presión de aire controlado con impulsor de paletas múltiples, con válvula antirretorno integrada, volumen de bombeo de 20 litros (GTF 500 / GTF 1200), conexión de tubería de presión Ø 40 mm. Unidad de control Versiones Tronic con unidad de control SDS (sistema de autodiagnóstico) para control de bomba completamente automático, protegido contra salpicaduras de agua (IP 54), montaje en pared. Longitud del cable de alimentación: 5 m Nota: Debe preverse un tubo de ventilación en el lugar. Accesorios: página 115 • Tipo de sistema: bombas gemelas • Color: negro • Tipo de aguas residuales: aguas residuales no fecales • Instalación: dentro del edificio - instalación en la losa de piso de hormigón • Norma: EN 12050-2 • Tipo de cubierta: cubierta placa con tapa • Color de la tapa: negro • Bloqueo: sí • Clase de carga: K3 • Longitud: 617 mm • Ancho: 585 mm • Profundidad de instalación T: 490 mm - 620 mm • Tamaño nominal de entrada: DN100 • Conexión de tubería de presión (DN): 32 • Conexión del tubo de presión (diámetro exterior): 40 mm • Paso libre: 10 mm • Dispositivo antirretorno: integrado • Volumen útil: aprox. 20 l • Peso neto: 17 kg • Tipo de bomba: GTF500 • Número de bombas: 2 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice de paletas múltiples • Control de la bomba: unidad de control • Unidad de control: Confort • Sistema de autodiagnóstico (SDS): sí • Batería de respaldo: sí • Pantalla multilínea: sí • Función de libro de registro: sí • Interfaz USB: sí • Interfaz GSM: sí • Contacto libre de potencial: opcional • Longitud del cable de alimentación de la unidad de control: 1,4 m • Grado de protección de la unidad de control: IP 54 • Sensor de alarma: sonda óptica • Tipo de registro de nivel: neumático • Capacidad de bombeo: máx. 10,0 m³/h • Altura de bombeo: máx. 8 m • Temperatura del medio bombeado, continuo (máx.): 35 °C • Potencia nominal (P2): 0,36 kW • Potencia de entrada (P1): 0,50 kW • Tensión de funcionamiento: 230 V DS • Frecuencia nominal: 50 Hz • Velocidad: 2800 1/min • Corriente nominal: 2 x 2,5 A • Fusible: C 16 A • Grado de protección (bomba): IP 68 (cabeza de agua de 3 m) • Modo de funcionamiento: S1 • Interruptor de sobrecalentamiento: integrado • Longitud del cable de alimentación de la bomba : 5 m • Tipo de cable de conexión de la bomba: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Tipo de conexión eléctrica: enchufe codificado
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 617 mm • Width: 585 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 490-620mm • Usable volume: 20 l • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.5 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: coded connector • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 21.243 kg • Net weight: 19.743 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia280530S
  • Familia de productoAqualift S underfloor
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)585
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto