Publique sus productos
KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

Traducido por Google,
Sumidero de balcón KESSEL en ABS, Ø 50 Salida lateral 2,5°, caudal 0,9 l/seg Salida antihielo. Con junta de labios fijos. Con brida adhesiva y contrabrida. Con sección superior en ABS con tapa ranurada 100 x 100 mm en acero inoxidable Clase K3 (capaz de soportar cargas de hasta 300 kg como máximo).
Especificaciones técnicas
  • Referencia40151-90
  • Familia de productoBalcony / terrace drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto