Publique sus productos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Traducido por Google,
Sumidero de baño Classic Salida lateral Diámetro exterior Ø (mm): Ø 75 Fabricado en ABS Con sifón extraíble, altura de agua de estanqueidad 50 mm, con junta labial fija. Capacidad de drenaje Caudal 0,8 l/seg. Área de instalación 260 × 180 mm Con sección superior de lecho poco profundo Variofix en ABS, con brida adhesiva y contrabrida, con membrana impermeabilizante no montada según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I, con dos tiras de sellado Tapa: Tapa ranurada 95×95 mm en acero inoxidable AISI 304, para espesor de baldosa 6 – 14 mm, clase K 3
Especificaciones técnicas
  • Referencia40179-50
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto