Publique sus productos
KESSEL-Wall drain Scada 48005.42 Board 1200mm, RGB LED, st. steel cover

KESSEL-Wall drain Scada 48005.42 Board 1200mm, RGB LED, st. steel cover

Traducido por Google,
Elemento compuesto por placa de instalación con cuerpo de desagüe Scada y tapa de desagüe Cuerpo de desagüe Sumidero de pared Scada con retroiluminación LED, color a elegir Para desagüe de suelo en interiores Con sifón y brida para sellado alternativo. Capacidad de desagüe Caudal 0,5 l/seg Altura agua de estanqueidad 22 mm Cuerpo desagüe en ABS, salida lateral Ø 50, con membrana impermeabilizante montada de fábrica. Posibilidad de conexión frontal, lateral izquierda o derecha Panel de instalación LED 1200 × 200 mm Tapa Scada en acero inoxidable AISI 304 Ancho × alto 312 × 74 mm Para baldosas de hasta 10 mm
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Grate design: standard 74 • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: LED • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Sealing on the base body: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 5.69 kg • Net weight: 5.17 kg • Water seal height: 22 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48005-42
  • Familia de productoScada
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto