Publique sus productos
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 100, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 100, with heating

Traducido por Google,
Sumidero de tejado KESSEL para superficies de tejados planos DN 100, con calefacción "El sumidero de tejado Ecoguss para superficies de tejados planos se utiliza para el drenaje puntual y está equipado con una brida de sellado a presión, así como un sifón de grava. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión La brida de sellado a presión con pernos y tornillos de acero inoxidable se utiliza para sujetar o soldar betún y polímero láminas bituminosas, así como para láminas de sellado de polímeros y elastómeros. No es necesaria una conexión equipotencial separada. Consulte al centro de servicio de KESSEL para áreas de techo trapezoidales superiores a 2500 m²". • Norma: EN 1253, DIN 1986-100 • Tamaño nominal (DN): 100 • Diámetro exterior (OD): 110 • Caudal de descarga (l/s) con 20 mm de reflujo: • Calefacción: con • Diámetro (mm): 365 • Sistema: 200 • Versión enchufe: vertical • Material parte superior: Ecoguss • Capa impermeabilizante cuerpo sumidero: brida clip • Tipo de tapa: Sifón • Color tapa: negro • Material tapa: Polímero
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.464 kg • Net weight: 5.249 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia48310-03
  • Familia de productoRoof drain system 200
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto