Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

KESSEL-Ecoguss drain body glued flange, DN 50, Vertical outlet

Traducido por Google,
Cuerpo de desagüe KESSEL-Ecoguss Brida pegada, DN 50, Salida vertical "En combinación con una sección superior, el cuerpo de desagüe Ecoguss se utiliza para drenaje puntual y está equipado con un sello labial y una cubierta protectora temporal. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. No es necesaria una conexión equipotencial separada. " Protección contra incendios: Se alcanzan los más altos estándares de protección contra incendios utilizando el Fire-Kit o Quick-Fit disponibles opcionalmente: con una clase de resistencia al fuego de R 30 - R 120 (aprobación técnica general n.º Z-19.17-1719, aprobación de diseño general Z-19.53 -2414) • Norma: EN 1253-1 • Tamaño nominal (DN): 50 • Diámetro exterior (OD): 58 • Caudal (l/s) con remanso de 20 mm: 1,8 • Sifón: incluido • Diámetro ( mm): 348 • Sistema: 125 • Versión enchufe: vertical • Material cuerpo desagüe: Ecoguss • Capa impermeabilizante cuerpo desagüe: brida encolada
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 348 mm • Width: 348 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: high • medium • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.921 kg • Net weight: 1.309 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia48658
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto