Publique sus productos
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.61 vertical outlet Ø 75

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54210.61 vertical outlet Ø 75

Traducido por Google,
Sumidero completo compuesto por una combinación de cuerpo superior y cuerpo sumidero Cuerpo sumidero con salida vertical Ø 78 Sumidero de suelo Ferrofix con tapa ranurada 138 × 138 mm y borde de acero inoxidable AISI 304 antideslizante clase L 15 Brida de sellado a presión en acero inoxidable AISI 304, para conexión a tubería SML, con sifón. Capacidad de drenaje en l/s con umbral de 20 mm / 10 mm ver tabla* Altura del agua de sellado 50 mm
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • External monitoring: LGA • Gross weight: 4.43 kg • Net weight: 3.669 kg • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia54210-61
  • Familia de productoFerrofix drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto