Publique sus productos
KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

KESSEL-Backwater valve 84150S Staufix FKA Komfort Ø160, black cover

Traducido por Google,
Válvula antirretorno Staufix FKA Con tapa negra Ø 160 Con tapa superficial estanca al agua clase A 15 fabricada en polímero. Kit de instalación con elección de tapa. Válvula de retención según EN 13564 Tipo 3 con dos aletas abiertas. Unidad de control Plug-and-Play con opción de conexión al sistema de gestión de edificios y alarma, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico SDS integrado, pantalla para el estado de funcionamiento y respaldo de batería, el motor tiene una protección nominal Tipo IP 68 (3 m, 24 horas). Tensión/frecuencia de alimentación: 230 V CA/50 Hz. Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles bajo pedido). Accesorios: • Secciones de extensión para instalación en hormigón impermeable ver página 36 • Kits de conversión ver página 37 • Válvula de retención de agua: Staufix FKA Komfort • Cuerpo: negro • Diámetro nominal: DN 150 (DE 160 mm) • Tipo de instalación: para suelo (hormigón losa) • Placa base: negra • Tensión/frecuencia de alimentación: 230 V CA/50 Hz • Longitud del cable: 5 m (15 m disponibles bajo pedido) • Plazo de entrega: en stock • Peso aprox. 17 kilos
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: plastic • Cover color: black • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Leak tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 656 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 22 kg • Net weight: 16.5 kg • Cable length: 5 m • Mechanical backflow flaps: 1 • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 3 • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security
Especificaciones técnicas
  • Referencia84150S
  • Familia de productoStaufix FKA
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto