Publique sus productos
KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

Traducido por Google,
Cámara del sistema de ingeniería Ø 1000 con boca de acceso Ø 600 Clase A/B Profundidad de instalación D en mm: 2630 – 2879 Fabricada en polietileno PE-HD Instalación: Para instalación subterránea; maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm Diseño modular que comprende: • anillos de cámara con escalones de acceso instalados • con sección superior ajustable en altura telescópica • cubierta redonda de hierro fundido • incluye todas las juntas de sellado y conectores de cuña necesarios para la instalación Suministro: como elementos individuales Observación: Cubre la superficie herméticamente al agua Nota: profundidades de instalación adicionales (bajo pedido)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 95 mm • Surface: gray cast iron • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • WU flange: without • container • Installation depth: 2.630-2.879mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 221 kg • Net weight: 188 kg • Approval: Z-42.1-527
Especificaciones técnicas
  • Referencia8740054
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de productosEngineering system base - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto