Publique sus productos
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Traducido por Google,
Parte superior Ø 800 cuadrada, alicatable, con brida impermeable Fabricada en polímero/acero inoxidable Compatibilidad: Para uso como parte superior para la base del sistema de ingeniería Ecolift XL Mono/Duo para la versión con profundidad mínima de instalación pág. 84 Versión: con/sin brida impermeable
Especificaciones
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia8740176
  • Familia de productoTechnical chamber LW 1000
  • Grupo de productosEngineering system base - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto