Publique sus productos
KESSEL-Backwater lifting station 8741024 Ecolift Systems Base, SPF3000-S3, Duo

KESSEL-Backwater lifting station 8741024 Ecolift Systems Base, SPF3000-S3, Duo

Traducido por Google,
Estación elevadora híbrida Ecolift XL Duo Versión Duo con dos bombas Con una válvula de retención accionada por motor para aguas residuales sin alcantarillado 1500-S3 Para instalación en el suelo en habitaciones sin heladas, instalación subterránea exterior o instalación en un piso de concreto en combinación con una ingeniería cámara del sistema, véanse las páginas 87 – 88. Versión: • estación elevadora de aguas residuales Ecolift XL Mono / Duo con anillo de cámara soldado • entrada / salida Ø 160 mm • con unidad de control Comfort Plus • con una trampilla de aguas residuales accionada por motor para aguas residuales sin aguas residuales o dos trampillas de retención accionadas por motor para aguas residuales con aguas residuales • Versiones de 230 V listas para enchufar Longitud del cable: 10 m Instalación: Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm Nota: La tubería de presión debe conectarse a una tubería de PE soldada; en el caso de la bomba SPF 4500, la tubería de presión debe conectarse a una cámara de alivio de presión (comuníquese con KESSEL si tiene preguntas). Instalación: en combinación con un sistema de ingeniería cámara Ø 1000 página 87 – 88 Accesorios: páginas 89 – 90 con paso libre de 40 mm • Capacidad de bombeo: máx. 36 m³/h • Altura de bombeo: máx. 17,5 m • Capacidad nominal (P2): 2,7 KW por bomba • Potencia de entrada (P1): 3,3 KW por bomba • Tensión de funcionamiento: 400 V DS • Frecuencia nominal: 50 Hz • Corriente nominal: 5,4 A • Fusible: 3 x 16 A lento • Grado de protección (bomba): IP68 3mWS/48h • Modo de funcionamiento: s3 • Longitud del cable: 10 m • Altura total: 657 mm
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,245 mm • Width: 1,200 mm • Height: 657 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 135 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 120 mm • Container volume: 65 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Variant of recessed installation in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 17.5 m • Delivery rate max .: 36 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,845 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: free installation, Installation in the ground, Installation in the base plate • Free passage: 40 mm • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 15 mm • Gross weight: 176 kg • Net weight: 152 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the sewer: slope to the sewer • Backflow protection: Type 3 • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-493 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia8741024
  • Familia de productoEcolift XL Duo
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)657
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto