Publique sus productos
KESSEL-Pumping station XL Duo 8742004 Systems base Aqualift F SPF1400-S3

KESSEL-Pumping station XL Duo 8742004 Systems base Aqualift F SPF1400-S3

Traducido por Google,
Sistemas de ingeniería base Aqualift F XL Duo Versión Duo con dos bombas 1400-S3 • Volumen del tanque: 335 litros • Volumen de la bomba: 160 litros Base del sistema de polietileno para instalación subterránea, resistente a medios agresivos. Con entrada Ø 160 mm. Para conexión a cámara de sistema de Ø 1000 mm. Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm. Con bomba(s) de aguas residuales extraíble(s) simple(s) o doble(s) con impulsor de paletas múltiples para aguas residuales con o sin aguas residuales. Instalación en seco. Con medida de nivel neumática. Tubería de presión Ø 90 mm de diámetro exterior (para la tubería de presión se debe utilizar tubería de PE soldada), incluye dispositivo antirretorno y válvula de cierre en el lado de la tubería de presión. Longitud del cable de alimentación: 10 m. Unidad de control Con unidad de control con sistema de autodiagnóstico (SDS), respaldo de batería y función de libro de registro, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54). Versiones de 230 V listas para enchufar.
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,295 mm • Width: 1,295 mm • Height: 1,403 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Installation: dry installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 753 mm • Distance from the center of the outlet pipe to the bottom of the tank: 1,300 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 833 mm • Container volume: 335 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Variant of recessed installation in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 160 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,370 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 25 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 230 kg • Net weight: 206 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia8742004
  • Familia de productoPumping station Aqualift F XL dry su.
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto